Publiceer je producten
3-way valve ZAQUA023
3-way valve ZAQUA023
    Gearchiveerd

    3-way valve ZAQUA023

    3-way valve - A3000 open, for performing thermal disinfection, cold and hot water side, in conjunction with a downstream thermostat. Control via electronic module with power switch. 24 V AC. DN 20
    Specificatie
    • Protective system IP      42
      Power supply connection      24 V AC
      Diameter nominal      DN-20-3-4INH
      Power consumption      4.40000
      Type of functioning part      3 way valve

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000101165
    • ProductfamilieWater management
    • ProductgroepComplementary parts water management
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)209
    • Breedte (mm)164
    • Diepte (mm)80
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.62
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
    • Uniclass 2015-codePr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015-beschrijvingThermostatic mixing valves