Publiceer je producten
RODAN bag holder E-RODX607
RODAN bag holder E-RODX607

    RODAN bag holder E-RODX607

    Bag holder for waste bin RODX607, for screwing, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm / 6 mm, hinged, incl. stainless steel screws and nuts.
    Specificatie
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      61.00 mm
      Overall width      441.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000101350
    • ProductfamilieAccessories
    • ProductgroepComplementary parts accessories
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)61
    • Breedte (mm)441
    • Diepte (mm)171
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
    • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
    • Nettogewicht (kg)0.24
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • Uniclass 2015-codePr_20_85_07_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-mounted furniture support rails

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika