Publiceer je producten
HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E
HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E

    HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E

    Toilet paper roll compartment for installation in walls, stainless steel, material thickness 2,0 mm, visible surface satin finished. Round insert compartment for one WC paper roll. Mounting from front. With 4 mounting holes, fixing material included. Dimensions 180 x 180 x 105 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      105.00 mm
      Overall height      180.00 mm
      Overall width      180.00 mm
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000102704
    • ProductfamiliePrison units
    • ProductgroepWC-roll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-03-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)180
    • Breedte (mm)180
    • Diepte (mm)105
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilet roll holders

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika