Publiceer je producten
HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644
HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644

    HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 213 x 60 x 80 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Material code     1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth     83.00 mm
      Overall height     60.00 mm
      Overall width     213.00 mm
      Type of mounting     Wall mounting

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000103076
    • ProductfamiliePrison units
    • ProductgroepShelves
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-08-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)213
    • Diepte (mm)83
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
    • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
    • Nettogewicht (kg)0.63
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom shelves

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika