Publiceer je producten
RODAN waste bin RODX605SL
RODAN waste bin RODX605SL

    RODAN waste bin RODX605SL

    Waste bin for wall mounting or floor standing, made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, self closing lid, folding bag holder, cylinder lock with Franke standard key, approx. 30 liter capacity, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 280 x 610 x 210 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      30.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      207.00 mm
      Overall height      609.00 mm
      Overall width      275.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Surface finish      Satin finished

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000103806
    • ProductfamilieAccessories
    • ProductgroepWaste bins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-08-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)609
    • Breedte (mm)275
    • Diepte (mm)207
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
    • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
    • Nettogewicht (kg)5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWaste bins

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika