Publiceer je producten
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001

    HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 14 gauge (2 mm), replaceable spindle secured by heavy-duty lock, for 1 roll with maximum 130 mm width, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 140 x 110 x 110 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      110.00 mm
      Overall width      140.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      150.00 mm
      Maximum width of consumable      130.00 mm
      Spindle      Yes

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030005623
    • ProductfamiliePrison units
    • ProductgroepWC-roll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-03-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)110
    • Breedte (mm)150
    • Diepte (mm)110
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilet roll holders

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika