Publiceer je producten
RODAN toilet roll holder RODX678
RODAN toilet roll holder RODX678

    RODAN toilet roll holder RODX678

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folding cover, for 1 roll with max. Ø 130 mm, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 135 x 130 x 25 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      30.00 mm
      Overall height      130.00 mm
      Overall width     135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      150.00 mm
      Maximum width of consumable      130.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030013026
    • ProductfamilieAccessories
    • ProductgroepWC-roll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-09-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)130
    • Breedte (mm)135
    • Diepte (mm)30
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
    • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
    • Nettogewicht (kg)0.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilet roll holders

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika