Publiceer je producten
CAMPUS squat toilet CMPX503N
CAMPUS squat toilet CMPX503N

    CAMPUS squat toilet CMPX503N

    Squat pan for recessed or inset mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, DN 100 waste, drainage into ground, slip resistant patterned foot tread plate areas, suitable for recessed mounting into floor. Without Spreader or Inlet Hole.
    Specificatie
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 235.00 mm
      Overall width 700.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Minimum flushing capacity 6.00 liter
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030023692
    • ProductfamilieUrinals / WC
    • ProductgroepSquat pans
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)235
    • Breedte (mm)700
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inZuid-Afrika
    • Gefabriceerd inZuid-Afrika
    • Nettogewicht (kg)8.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC squatting pans
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika