Publiceer je producten
CONTINA grab rail CNTX1100W
CONTINA grab rail CNTX1100W

    CONTINA grab rail CNTX1100W

    Grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes stainless steel screws and dowels. Type 1100 mm Dimensions 1178 x 78 x 82 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 1,178.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030033994
    • ProductfamilieGrab rails
    • ProductgroepGrab rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)78
    • Breedte (mm)1178
    • Diepte (mm)82
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
    • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
    • Nettogewicht (kg)3.22
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSupport rails
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika