Publiceer je producten
Rotational diffuser L-RD

Rotational diffuser L-RD

Rotational Diffuser.

Specificatie
    • Radial air supply.
    • Diffuser for high air volumes.
    • Greater performance for air distribution.
    • Available in measurements 24” x 24” for ceiling modules from 6” to 14”.
Technische specificatie
  • Unieke ref.L-RD
  • ProductfamilieRotational Diffuser
  • ProductgroepRotational Diffuser
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-10-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)600
  • Breedte (mm)600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalExtruded Aluminum
  • Ontworpen inColombia
  • Gefabriceerd inColombia
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kanaalsysteem
  • IFC-classificatieLuchtafvoer
  • UNSPSC-naamAir diffusers
  • UNSPSC-code40101505
  • Uniclass 2015-codePr_70_65_04
  • Uniclass 2015-beschrijvingAir terminals and diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass-nummer23-33 49 11 11
  • OmniClass-titelCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika