Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
lanz/products/b3762bd2-2618-4c7f-99b5-cdec7de5602a
Startpagina
Categorieën
Elektra
Distributie
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
lanz oensingen ag
Volg
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen. Rostfreier Stahl.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Art.Nr
304605
ELDAS®-Nr
127028036
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.061 kg
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
304605
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-04-22
Editienummer
1
Hoogte (mm)
24
Breedte (mm)
35
Diepte (mm)
66
Links
Links
Product-url
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-a4-304605
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Roestvrij staal
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Zwitserland
Nettogewicht (kg)
0.061
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Elektra - Distributie
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Soortgelijke producten
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Downloaden
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Downloaden
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Downloaden
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Downloaden
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Downloaden
Atkore
P1211 thru P1217 - Universal Pipe Clamp
Downloaden