Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
lanz/products/10c2c3ad-08da-4e4f-b405-c2da71dda881
Startpagina
Categorieën
Elektra
Distributie
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
lanz oensingen ag
Volg
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Ordnungstrennung durchgehend.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Art.Nr
307643
ELDAS®-Nr
127003506
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1.712 kg
Blechstärke
1 mm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
307643
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-04-22
Editienummer
1
Hoogte (mm)
41
Breedte (mm)
31.5
Diepte (mm)
3000
Links
Links
Product-url
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-41-zma-307643
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Zwitserland
Nettogewicht (kg)
1.712
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Elektra - Distributie
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Soortgelijke producten
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Downloaden
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Downloaden
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Downloaden
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Downloaden
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Downloaden
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Downloaden