Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
lanz/products/0140c5bb-e947-4ea2-8423-00985dc11a1c
Startpagina
Categorieën
Elektra
Distributie
Seitenwand flexibel 110 ZMA
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
lanz oensingen ag
Volg
Seitenwand flexibel 110 ZMA
Zum Anfertigen von Reduktionen. Montage an Seitenwänden.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Art.Nr
307744
ELDAS®-Nr
127008436
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
3000 mm
Breite
100 mm
Höhe
1.5 mm
Gewicht
3.372 kg
Blechstärke
1.5 mm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
307744
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-04-22
Editienummer
1
Hoogte (mm)
1.5
Breedte (mm)
100
Diepte (mm)
3000
Links
Links
Product-url
https://lanz-oens.ch/de/p/seitenwand-flexibel-110-zma-307744
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Zwitserland
Nettogewicht (kg)
3.372
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Elektra - Distributie
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Soortgelijke producten
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Downloaden
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Downloaden
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Downloaden
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Downloaden
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Downloaden
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Downloaden