Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
lanz/products/00c7fc89-3b03-41d7-8925-26c124c646b3
Startpagina
Categorieën
Elektra
Distributie
Schutzkappe zu Profilschiene 50 x 50
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
lanz oensingen ag
Volg
Schutzkappe zu Profilschiene 50 x 50
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Art.Nr
307961
ELDAS®-Nr
127008986
Werkstoff
Kunststoff
Länge
55 mm
Breite
55 mm
Höhe
15.5 mm
Gewicht
0.012 kg
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
307961
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-04-22
Editienummer
1
Hoogte (mm)
15.5
Breedte (mm)
55
Diepte (mm)
55
Links
Links
Product-url
https://lanz-oens.ch/de/p/schutzkappe-zu-profilschiene-50-x-50-307961
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Plastic
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Zwitserland
Nettogewicht (kg)
0.012
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Elektra - Distributie
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Soortgelijke producten
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Downloaden
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Downloaden
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Downloaden
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Downloaden
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Downloaden
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Downloaden