Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
lanz/products/13409b70-ce61-4cc5-86c7-a30d5f674bee
Startpagina
Categorieën
Elektra
Distributie
Flachwinkel 90° 55 x 55 fvz
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
lanz oensingen ag
Volg
Flachwinkel 90° 55 x 55 fvz
Winkel 55x55.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Art.Nr
309848
ELDAS®-Nr
127099196
Werkstoff
Stahl - DD11
Länge
55 mm
Breite
38 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
0.13 kg
Blechstärke
2.5 mm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
309848
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-04-22
Editienummer
1
Hoogte (mm)
55
Breedte (mm)
38
Diepte (mm)
55
Links
Links
Product-url
https://lanz-oens.ch/de/p/flachwinkel-90-55-x-55-fvz-309848
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Zwitserland
Nettogewicht (kg)
0.13
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Elektra - Distributie
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Soortgelijke producten
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Downloaden
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Downloaden
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Downloaden
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Downloaden
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Downloaden
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Downloaden