Publiceer je producten
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 1000 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 1000 mm

Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 1000 mm Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 1000 mm (4.0860.3, 4.0861.3, 4.0862.3)
Technische specificatie
  • Unieke ref.408680
  • ProductfamilieFRAME 25
  • ProductgroepMirror cabinets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)780
  • Breedte (mm)1030
  • Diepte (mm)30
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)0.64
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieFurnishing Element