Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

FLORAKIDS Mirror 'Head'

Unieke ref.: 461611
Fabrikant: LAUFEN
Product familie: FLORAKIDS
Product groep: Mirrors
Breedte (mm): 262
Hoogte (mm): 296
Diepte (mm): 21
Publicatiedatum: 2016-06-02
Editie nummer: 2
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (7)
Caterpillar segment – head


Primair materiaal: MDF board
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Switzerland
Vervaardigd in : Hungary
Netto gewicht (kg): 0.8

BIMobject categorie: Meubilair - Mirrors
IFC classificatie: Object
UNSPSC naam: Furniture and Furnishings
UNSPSC code: 56
Uniclass 1.4 Code : L8732
Uniclass 1.4 Beschrijving: Mirrors
Uniclass 2.0 Code : PR-71-55
Uniclass 2.0 Beschrijving: Mirrors
Uniclass 2015 Code : Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Beschrijving: Mirrors
NBS Reference Code : 71-55
NBS Reference Beschrijving: Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Mirrors
OmniClass nummer: 23-21 37 13 15
OmniClass Titel: Mirrors
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS

BIMobject®