Publiceer je producten
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2

    Floodlight Area Gen 2


    FLOODLIGHT AREA GEN 2
    Schijnwerper met een lichtopbrengst tot 150 lm/W.

    Productkenmerken
    • Hoge lichtopbrengst tot 25.000 lm, met een toprendement tot 150 lm/W.
    • Asymmetrische lichtverdeling voor verschillende toepassingsgebieden.
    • Multi Lumen functie om de helderheidsniveaus aan te passen aan specifieke behoeften.

    IP-code
    • IP66.

    Corrosiebestendigheid C4
    • geschikt voor gebruik in omgevingen met een matig zoutgehalte.
    • Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² enkele draden.
    • Montagebeugel met 30° hoek en breed rotatiebereik.

    Productvoordelen
    • Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de IP-bescherming.
    • Zeer veelzijdig door selecteerbare vermogensstappen (Multi Lumen) op de behuizing.
    • Robuuste kabelwartel met geïntegreerde waterstopfunctie.
    • Hoge lichtuniformiteit en niet verblindend licht dankzij het precieze ontwerp van de lens.

    Robuust en weerbestendig
    • IP66 / IK08, C4 corrosiebescherming voor zwaardere omstandigheden.

    Effectief thermisch beheer
    • levensduur tot 75.000 bedrijfsuren.

    Insectenvriendelijk
    • 3.000K lichtkleur beschermt het dierleven.
    • Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers.
    • Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°.

    Toepassingsgebieden
    • Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen.
    • Voor buitengebruik (IP66).
    • D-bord volgens EN 60598-2-24 voor een brandgevaarlijke commerciële omgeving, door ophoping van stof.
    • Publieke zones.
    • Sportfaciliteiten.
    • Bouwplaatsen.
    • Parking.
    • Logistieke zones, transportfaciliteiten en gangen.

    Veiligheidsadvies
    • Max.
    • windbelasting oppervlak 16W = 0,015 m² / 32W = 0,025 m² / 50W = 0,045 m² / 67W = 0,070 m² / 100W = 0,085 m² / 133W en 160W = 0,105 m².
    • Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
    • Let op, risico op elektrische schokken.
    • De externe flexibele kabel van dit armatuur kan niet worden vervangen.
    • Als het beschadigd is kan het armatuur niet meer gebruikt worden.
    • Klemmenblok niet inbegrepen.
    • Installatie moet worden uitgevoerd door een installateur.
    • Om het risico op verstrengeling te verkleinen, moet de flexibele bedrading die aan het armatuur is verbonden, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading zich binnen handbereik bevindt.
    • Product in beschermingsklasse I.
    • Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

    Voor garantie zie www.ledvance.com/guarantee
    Van deze productfamilie kunnen meerdere varianten bestaan ​​met specifieke eigenschappen!
    Raadpleeg de specificatietekst waar elke product-URL wordt vermeld.
    Oudere generaties van een productfamilie zijn toegankelijk op onze website https://www.ledvance.com.
    Om onze Revit bestanden te kunnen gebruiken, heeft u Revit 2021 of hoger nodig.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specificatie
    • Houd er rekening mee dat het meegeleverde Revit-bestand geldig kan zijn voor een productfamilie!
      Voor meer productinformatie volgt u de bijgevoegde lijst met EAN-GTIN-nummers.

      Product EAN-GTIN-lijst:

      4099854720987 FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK LEDV
        • Catalogus:
        https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854720987

        4099854721007 FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK LEDV
          • Catalogus:
          https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854721007
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Floodlight-Area
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-12
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
    • ETIM-codeEC001744
    • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight