Publiceer je producten
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3

    Spot Combo Gen 3


    SPOT COMBO IP65/5X
    Afdekbare spot met IP65/IP50, CCT, Multi Lumen en dimfunctie.

    Productkenmerken
    • Kleurtemperatuurschakelaar (CCT)

    Beschermingsklasse
    • IP65 (voorzijde) en IP50 (achterzijde).

    Materiaal behuizing
    • polycarbonaat (PC).
    • Ringkleuren in wit mat of geanodiseerd aluminium.
    • Dimbaar (met vele gangbare dimmers).

    Productvoordelen
    • Eenvoudige aanpassing van de kleurtemperatuur via schakelaar aan de voorzijde van de spot.

    Multi Lumen
    • helderheidsregeling via een schakelaar aan de voorzijde van de spot.
    • Afdekbaar met veel soorten isolatiemateriaal.

    Toepassingsgebieden
    • Directe vervanging voor inbouwspots met halogeenlampen.
    • Algemene verlichting.
    • Hotelkamers en gangen.
    • Bars, restaurants.
    • Woonruimte-interieurs.

    Technische uitrusting
    • Reeds voorzien van witte ronde ring.
    • Extra afdekringen los verkrijgbaar in ronde en vierkante vorm en in verschillende kleuren.
    • Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen.

    Veiligheidsadvies
    • Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
    • Let op, risico op elektrische schokken.
    • Om het risico op verstrengeling te verkleinen, moet de flexibele bedrading die aan het armatuur is verbonden, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading zich binnen handbereik bevindt.

    SPOT COMBO DALI IP65
    Afdekbare spot met IP65, CCT, Multi Lumen en dimfunctie in DALI-versie.

    Productkenmerken
    • Kleurtemperatuurschakelaar (CCT)

    IP-klasse
    • IP65.

    Materiaal behuizing
    • polycarbonaat (PC).
    • Ringkleuren in wit mat of geanodiseerd aluminium.
    • Kan bestuurd worden met DALI systeem.
    • DALI-2 gecertificeerd.
    • Dimbaar (met vele gangbare dimmers).

    Productvoordelen
    • Eenvoudige aanpassing van de kleurtemperatuur via schakelaar aan de voorzijde van de spot.

    Multi Lumen
    • helderheidsregeling via een schakelaar aan de voorzijde van de spot.
    • Afdekbaar met veel soorten isolatiemateriaal.

    Toepassingsgebieden
    • Directe vervanging voor inbouwspots met halogeenlampen.
    • Algemene verlichting.
    • Hotelkamers en gangen.
    • Bars, restaurants.
    • Woonruimte-interieurs.

    Technische uitrusting
    • Reeds voorzien van witte ronde ring.
    • Extra afdekringen los verkrijgbaar in ronde en vierkante vorm en in verschillende kleuren.
    • Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen.

    Veiligheidsadvies
    • Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
    • Let op, risico op elektrische schokken.
    • Om het risico op verstrengeling te verkleinen, moet de flexibele bedrading die aan het armatuur is verbonden, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading zich binnen handbereik bevindt.
    • De armaturen zijn niet geschikt om te worden afgedekt met thermisch geïsoleerd materiaal.

    Voor garantie zie www.ledvance.com/guarantee
    Van deze productfamilie kunnen meerdere varianten bestaan ​​met specifieke eigenschappen!
    Raadpleeg de specificatietekst waar elke product-URL wordt vermeld.
    Oudere generaties van een productfamilie zijn toegankelijk op onze website https://www.ledvance.com.
    Om onze Revit bestanden te kunnen gebruiken, heeft u Revit 2021 of hoger nodig.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specificatie
    • Houd er rekening mee dat het meegeleverde Revit-bestand geldig kan zijn voor een productfamilie!
      Voor meer productinformatie volgt u de bijgevoegde lijst met EAN-GTIN-nummers.

      Product EAN-GTIN-lijst:

      4099854736490 SP CBOADJ V 6WML9273040DIMIP65-5XWTLEDV
        • Catalogus:
        https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854736490

        4099854736551 SP CBOADJ DA V 6W ML 9273040 IP65WTLEDV
          • Catalogus:
          https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854736551
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Spot-Combo
    • ProductfamilieProfessional luminaires
    • ProductgroepSpotlight
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-16
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
    • ETIM-codeEC001744
    • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight