Publiceer je producten
KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN32
Lovato

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN32

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN32 reducers
Specificatie
  • KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN32 Reduction and adaptation kit from DN50 modular header to DN32 distribution module. Made in steel S235 painted with epoxy powder, complete with flanges DN50 PN10 - 4 holes and insulation in Trocellen C080 RN2, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk on the primary side. Secondary side made in brass G2" connections with nuts. Screw and gaskets kit included
Technische specificatie
  • Unieke ref.KIT-CONNECTA-RG-DN50-DN32
  • ProductfamilieHERCULES
  • ProductgroepAccessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-30
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • UNSPSC-naamPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-code26

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Zuid-Amerika Oceanië Afrika