Publiceer je producten
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
    Lumon

    Lumon Glazing Retractable

    4.3 van de 5 sterren4.3(8 reviews)
    Lumon Glazing Retractable (LGR) kent meerdere uitvoeringen. Er is keuze uit 3 soorten telescopische bovenprofielen en twee soorten onderprofielen. De beglazing kan bovenop een railing gemonteerd of als wandhoge beglazing worden uitgevoerd. Het onderste profiel is laagdrempelig en optioneel zelfs leverbaar als volledig ingebed.

    Wanneer de hoogte van het gebouw, de locatie ervan of de glashoogte speciale sterkteeisen stelt aan het systeem, worden de componenten vervangen door een sterkere variant. Met Lumon Glazing Retractable zijn wij in staat om beglazingen te leveren voor alle balkons in de hele wereld.

    De Lumon Beglazingssystemen bestaan uit twee horizontale aluminium profielen bevestigd aan het balkonplafond en de vloer, borstwering of een railing. Geharde glaspanelen worden via afzonderlijke mechanismen aan de profielen bevestigd, waardoor de ruiten kunnen schuiven en opendraaien.

    De ruiten van Lumon Glazing zijn leverbaar in diktes van 6, 8, 10 of zelfs 12 mm gehard glas. De tabel met aanbevolen glasplaatmaten toont de optimale glasdiktes voor elk balkon. Gehard glas is breukbestendig, maar in het geval het toch breekt, zal het afbrokkelen in kleine, stompe fragmenten die geen ernstig risico op letsel vormen. De kunststof delen van de beglazing zijn altijd uitgevoerd in de kleur donkergrijs.
    Specificatie
    • NOTE! This is a Revit 2021 object only.


    Technische specificatie
    • Unieke ref.lumon_glazing_retractable
    • ProductfamilieGlazing
    • ProductgroepGlazing
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2021-10-26
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inFinland
    • Gefabriceerd inFinland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Glass & Glazing
    • IFC-classificatieCurtain Wall

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika