Publiceer je producten
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure

    30-Output Configurable Smart Enclosure

    The Sivoia QS Smart Enclosure simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS window treatments and other system devices and interfaces.

    Neem contact op met Lutron Electronics

    Specificatie
        1. Width 15.875"
          Height 59.5"
          Depth 4.21"
          Voltage 120 V to 240 V
          Environment Indoor Use Only
          Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
          Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
          Humidity 0% to 90%

        Technische specificatie
        • Unieke ref.lutron-qsps-30pnl
        • ProductfamilieDistribution Boards and Control Panels
        • ProductgroepSivoia® QS
        • TypeObject (enkelvoudig object)
        • Publicatiedatum2019-12-19
        • Editienummer1
        • Hoogte (inch)59.5
        • Breedte (inch)15.88
        • Diepte (inch)4.21
        Gerelateerd
        • HoofdmateriaalMetaal
        • Secundair materiaalPlastic
        • Ontworpen inVerenigde Staten
        • Gefabriceerd inVerenigde Staten
        Classificatie
        • Categorie BIMobjectElektra - Toegangscontrole
        • CSI MasterFormat 2014 Code26 22 13
        • CSI MasterFormat 2014 TitelLow-Voltage Distribution Transformers
        • OmniClass-nummer23-35 00 00
        • OmniClass-titelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment