Publiceer je producten
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles

    Vive Wireless Receptacles

    Simple and scalable lighting control. Introducing a revolutionary, modular wireless lighting control solution for new and existing commercial buildings.

    Neem contact op met Lutron Electronics

    Specificatie
    • Width 2.9"
      Height 4.7"
      Current 15 amps | 20 amps
      Depth 1.8"
      Finish Gloss White | Gloss Light Almond | Gloss Black
      Voltage 120 V
      Environment Indoors
      Operating Temperature 32 °F to 122 °F
      Humidity 0-90%
      Mount Type Wall Mounted

    Technische specificatie
    • Unieke ref.lutron-vive-receptacles
    • ProductfamilieLighting Controls
    • ProductgroepVive by Lutron
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-12-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)4.7
    • Breedte (mm)2.9
    • Diepte (mm)1.8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Toegangscontrole
    • UNSPSC-naamElectrical receptacles
    • UNSPSC-code39121406
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelElectrical Controls and Relays
    • OmniClass-nummer23-35 27 11
    • OmniClass-titelElectrical Receptacles

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Canada
    Verenigde Staten