Publiceer je producten
QS Link Power Supply

QS Link Power Supply

The QSPS-DH-1-75 QS link power supply provides up to 75 Power Draw Units (PDUs) on a QS link. The QSPS-DH-1-75 powers additional compatible accessories and devices, allowing them to be added to a QS system.

Neem contact op met Lutron Electronics

Specificatie
  • Width 3.5625"

    Height 3.5625"

    Depth 2.4375"

    Type Power Supply Panel

    Amp Rating 0.5 amps to 1.3 amps

    Voltage 120 V to 277 V

    Environment Indoor

Technische specificatie
  • Unieke ref.lutron-qsps-dh-dinpower
  • ProductfamilieDistribution Boards and Control Panels
  • ProductgroepSivoia® QS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)3.56
  • Breedte (inch)3.56
  • Diepte (inch)2.44
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektra - Omvormers
  • UNSPSC-naamLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-code3911
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLow-Voltage Transformers
  • OmniClass-nummer23-35 00 00
  • OmniClass-titelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Verenigde Staten