Publiceer je producten
Balcony door Outward opening

Balcony door Outward opening

The Magnor Balcony door is a single or double leaf balcony door that will not rot! The glazing frame is in aluminum and the inside in impregnated, painted wood. The exposed lower door field is a solid insulated sandwich construction with corrosion resistant aluminum glazing that resists moisture. The door can be locked in unlimited ventilation positions. The door comes with 3-4 hinges depending on the door height The glass height in the door is flexible. The balcony door is also available with wheelchair adapted doorstep in hardwood, in line with the TEK10. It is ideal as a balcony/patio door or as French balcony door for ventilation on small balconies The door is easily operated and is available with all kinds of locking systems.
Technische specificatie
  • Unieke ref.AT310
  • ProductfamilieDoors
  • ProductgroepBalcony Doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-03-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalHout
  • Ontworpen inNoorwegen
  • Gefabriceerd inNoorwegen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Nederland
Noorwegen
Zweden
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit