Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

HB–Beam

Unieke ref.: hbbeam
Fabrikant: Masonite Beams
Product familie: Construction
Product groep: Beam
Publicatiedatum: 2016-09-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)
Masonite Beams offer functionally adapted beams which simplify the building process, reduce waste annd ensure high quality by means of industrial production. Processing is performed to an accuracy of 0,2mm in our CNC machines. At the customer`s request we provide e.g. hole cutting, precision and mitred cuts, reinforcements, eaves rafters, web insulation and filling, and also tie plates. We pack functionally adapted beams according to measurement and type and supply various types of fittings suitable for the beam delivery.


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Bouw - Beams & Lintels
UNSPSC naam: Beams
UNSPSC code: 301017
Uniclass 1.4 Code : L3431
Uniclass 1.4 Beschrijving: Beams
Uniclass 2.0 Code : PR-95-50-07
Uniclass 2.0 Beschrijving: Beam And Engineering Services Casings
Uniclass 2015 Code : EF_20_20
Uniclass 2015 Beschrijving: Beams
NBS Reference Code : 95-50-07
NBS Reference Beschrijving: Beam And Engineering Services Casings
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 06 10.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Beam Schedule
OmniClass nummer: 23-13 35 11 13 13
OmniClass Titel: Beams

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten