Publiceer je producten
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon

    Ceiling luminaire Zon

    Metal body. Five power and size options.High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.
    Specificatie
    • Article C032CL-12W3K-RD-MG
      Title Ceiling luminaire Zon 3000K 1x12W 120°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 K
      IP protection IP 20
      Height 60 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 120°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 120 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 790 lm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Ceiling-luminaire-Zon-
    • ProductfamilieArchitectural
    • ProductgroepZon
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)120
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
    • IFC-classificatieLamp
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_46
    • Uniclass 2015-beschrijvingLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-titelLamps