Publiceer je producten
WP en hoog chemisch resistente bescherming - MasterSeal 7000 CR
WP en hoog chemisch resistente bescherming - MasterSeal 7000 CR
WP en hoog chemisch resistente bescherming - MasterSeal 7000 CR
WP en hoog chemisch resistente bescherming - MasterSeal 7000 CR
    Gearchiveerd

    WP en hoog chemisch resistente bescherming - MasterSeal 7000 CR

    Waterdichting- en beschermingssyteem gebaseerd op Xolutec-technologie voor afvalwaterbehandeling en tegen chemische aantasting

    Primer: MasterSeal P770. Speciale primer voor MasterSeal M membranen op minerale ondergronden (droog of nat).

    Membraan: MasterSeal M 790. Twee component scheuroverbruggend membraan met hoge chemische bestendigheid.
    Voor meer informatie contacteer uw lokale Master Builders Solutions vertegenwoordiger.

    Specificatie
    • Applicatie van 1 laag met minimum dikte van 0,2 (of 0,3) mm van 2 componenten, Xolutec gebaseerde primer MasterSeal P 770, van Master Builders Solutions (of equivalent) gevolgd door applicatie van  2 (3) lagen met minimum dikte van 0.8 (1.2) mm van het 2 componenten Xolutec gebaseerde waterdichtingsmembraan MasterSeal M 790 van Master Builders Solutions (of equivalent).

      Technische gegevens van het product:
      Weerstand tegen positieve waterdruk: ≥ 5 bar   
      Weerstand tegen negatieve waterdruk: ≥ 1,5 bar   
      Capillaire water absorptie (EN 1062-3): ≤ 0.1 kg/m²/h0.5 
      Waterdampdoorlaatbaarheid (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd ≥ 120 m (0,8 mm laagdikte)
      CO2 doorlaatbaarheid (EN 1062-6): Sd ≥ 200 m (0,8 mm laagdikte)
      Slijtweerstand (EN ISO 5470-1): ≤ 200 mg
      Weerstand tegen impact (EN ISO 6271-1): ≥ 20 Nm   
      Hechting op beton (EN 1542): ≥ 2,5 N/mm2
      Hechting op beton na vries/dooi cycli (EN 13687-1):  ≥ 2,5 N/mm2
      Scheuroverbruggende eigenschappen: EN 1062-7 (A) Statisch: ≥ A3 (+23ºC);  ≥ A2 (0ºC);  ≥ A2 (-10ºC)
      Scheuroverbruggende eigenschappen: EN 1062-7 (B) Dynamisch: ≥ B3.1 (+23ºC);  ≥ B2 (-10ºC)

      Resistent tegen biogenische corrosie (na een versnelde periode van 72 weken die overeenkomt met een periode van 11 tot 14 jaar in het echte rioolstelsel): 
      - Géén merkbaar verschil in treksterkte en permeabiliteit.
      - Hechtsterkte testen: faling in betonsubstraat.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.MasterSeal_7000_CR
    • ProductfamilieMasterSeal® - Master Builders Solutions
    • ProductgroepChemical Resistant Waterproofing Coatings
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-03-27
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
    • IFC-classificatieMateriaal
    • Uniclass 2015-codeSs_32_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingWaterproofing and tanking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass-nummer23-13 25 17 15
    • OmniClass-titelFluid Applied Waterproofing