Publiceer je producten
C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel

The best selling C-Port, the C Series channel support is designed for superior support of gas and refrigeration piping systems, cable tray, electrical conduit, multiple lines, HVAC equipment and hundreds of other applications.
Specificatie
  • SKUs: C10, C20, C30, C40, C48
Technische specificatie
  • Unieke ref.c-rubber-support
  • ProductfamilieC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • ProductgroepRubber Supports
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-02-04
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRubber
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren
  • ETIM-codeEC011121
  • ETIM-naamPipe support
  • UNSPSC-naamRubber support block
  • UNSPSC-code30151509
  • Uniclass 2015-codePr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015-beschrijvingPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass-nummer23-27 43 13
  • OmniClass-titelMechanical Pipe Supports

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit