Publiceer je producten
F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate
MIFAB

F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate

MIFAB® F1100-C-N Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and 7” (178) or 9” (235) (specify N7 or N9) (specify material finish) tractor grate. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-N Series.)
Technische specificatie
  • Unieke ref.f1100-c-n-floor-drain-with-tractor-grate
  • ProductfamilieDrains
  • ProductgroepFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-02-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCast iron
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering
  • Uniclass 2015-codeSs_30_75
  • Uniclass 2015-beschrijvingRoof, floor and paving drainage systems
  • OmniClass-nummer23-31 27 00
  • OmniClass-titelFloor Drains
  • CSI UniFormat II-codeD2040
  • CSI UniFormat II-titelRain Water Drainage

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit