Publiceer je producten
FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange
MIFAB

FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange

MIFAB® FS1930-FL Series 12” x 12” x 8” deep 16 gauge, All Type 304 (CF8) stainless steel sanitary floor area and indirect waste drain complete with cast stainless steel secured rim and grate with allen key vandal proof stainless steel screws, stainless steel anchor flange with weepholes and anti-splash dome strainer.
Specificatie
  • SKUs: FS1932-FL, FS1933-FL, FS1934-FL
Technische specificatie
  • Unieke ref.floor-area-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-8-with-flange-3
  • ProductfamilieFloor Sinks
  • ProductgroepStainless Steel Floor Sinks
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-02-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering
  • Uniclass 2015-codeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015-beschrijvingPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Drains
  • OmniClass-nummer23-31 27 00
  • OmniClass-titelFloor Drains
  • CSI UniFormat II-codeD2030
  • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit