Publiceer je producten
R1100-PR Small Promenade Deck Drain
MIFAB

R1100-PR Small Promenade Deck Drain

MIFAB® R1100-PR Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring, and standard 1” (25) thick, 8” (203) square adjustable ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 26 square inches.

Specificatie
  • Small Promenade Deck Drain

Technische specificatie
  • Unieke ref.r1100-pr-small-promenade-deck-drain
  • ProductfamilieDrains
  • ProductgroepRoof Drains » Sump Drains
  • Publicatiedatum2021-09-05
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering
  • UNSPSC-naamRoofing drains
  • UNSPSC-code30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRoof Drains
  • OmniClass-nummer23-13 41 39
  • OmniClass-titelRoof Drains
  • CSI UniFormat II-codeD2040
  • CSI UniFormat II-titelRain Water Drainage

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit