Publiceer je producten
Minimalist Systems - Minimalistisch schuiframensysteem - 4-vleugelig MS55 - tegenover elkaar geplaatst

Minimalist Systems - Minimalistisch schuiframensysteem - 4-vleugelig MS55 - tegenover elkaar geplaatst

MS55 – Minimalistisch schuifsysteem

Het MS55 schuifsysteem onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke slankheid en minimalistische esthetiek.

Het belangrijkste voordeel is de volledig onzichtbare rail, verborgen onder uw vloer, waardoor een naadloze overgang tussen binnen- en buitenruimte ontstaat voor een ultracleane look.

Dit systeem is geschikt voor glaspanelen tot 6 m × 3 m en garandeert optimale thermische isolatie.

Optionele functies zijn onder andere elektrische vergrendeling, motorisering en geavanceerde aanpassingsmogelijkheden, die prestaties, veiligheid en minimalistisch design combineren.

De MS55 is de ideale oplossing voor het elegant en nauwkeurig combineren van binnen- en buitenruimte.

“Architectuur is het doordacht creëren van ruimte.” – Louis Kahn

Specificatie
    • Technische specificaties – MS55 (Minimalistische systemen)

    Maximale afmetingen

    Hoogte: tot 6.000 mm

    Breedte: onbeperkt

    Maximale beglazingsoppervlakte per raamvleugel: 19 m² (mogelijk formaat: 6.000 × 3.210 mm)

    Maximaal gewicht per raamvleugel: 1.200 kg

    Aantal rails: onbeperkt

    • Thermische prestaties (voor een schuifsysteem met 2 panelen)

    Warmteoverdrachtscoëfficiënt (Uw): 1,5 W/m²K

    Glascoëfficiënt (Ug): 1,0 W/m²K

    • Afwerkingen en maatwerk

    Exclusief maatwerk- en inbouwsysteem

    Volledig op maat gemaakt project met unieke opties

    Verkrijgbaar in RAL-lak, structuurafwerkingen en geanodiseerde coatings

    • Milieuprestaties en -bestendigheid

    Luchtdoorlaatbaarheid: Klasse A4

    Waterdichtheid: Klasse E6A

    Windbestendigheid: Klasse VB3

Technische specificatie
  • Unieke ref.Minimalist-sliding-window-system-4-leaf-MS55
  • ProductfamilieMinimalist sliding window system
  • ProductgroepMS55
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-03-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)6000
  • Breedte (mm)6000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1000
Classificatie
  • Categorie BIMobjectRamen - Schuifvergrendeling
  • IFC-classificatieWindow
  • Uniclass 2015-codeSs_25_30_95_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWindow walling systems
  • OmniClass-nummer23-17 13 00
  • OmniClass-titelWindows