Publiceer je producten
AC-62 Draai Kiepraam 2-Vleugels Met Vaste Ruit
Morad

AC-62 Draai Kiepraam 2-Vleugels Met Vaste Ruit

De AC-62 is een geïsoleerd systeem dat bedoeld is voor buitentoepassingen zoals ramen, deuren en etalages. Het systeem maakt de productie mogelijk van schuifdeuren, automatische deuren, ramen die zowel naar binnen als naar buiten openen, evenals draaibare, vouw- en gebogen constructies.

Twee aluminium profielen zijn verbonden door een thermische onderbreking, waardoor een profiel ontstaat met een kozijnbreedte van 62 mm en een vleugelbreedte van 70 mm. De breedte en de structuur van de profielen zorgen voor een uitstekende sterkte en thermische prestaties, terwijl de systeemkosten laag blijven.

Specificatie
    • Warmtedoorgangscoëfficiënt: Uw=1,14 W/(m²K)
    • Specifieke akoestische isolatie-index: Rw=33 dB
    • Weerstand tegen windbelasting: C5
    • Waterdichtheid: E1500
Technische specificatie
  • Unieke ref.ac-62-window-2-sash-tilt-and-turn-and-fix
  • ProductfamilieRamen & Deuren
  • ProductgroepAC-62
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-20
  • Editienummer1
  • Diepte (mm)62
Gerelateerd
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectRamen - Double Hung Windows
  • IFC-classificatieWindow
  • ETIM-codeEC003536
  • ETIM-naamWindow (complete with frame)
  • Uniclass 2015-codeEF_25_30
  • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWindows
  • OmniClass-nummer23-17 13 00
  • OmniClass-titelWindows

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika