Publiceer je producten
Bamboo X-treme Terrasplank 155 mm
Bamboo X-treme Terrasplank 155 mm
Bamboo X-treme Terrasplank 155 mm
Bamboo X-treme Terrasplank 155 mm
Bamboo X-treme Terrasplank 155 mm

    Bamboo X-treme Terrasplank 155 mm

    4.2 van de 5 sterren4.2(6 reviews)

    MOSO Bamboo X-treme Terrasplank is een massieve plank, gemaakt van in elkaar geperste bamboestrips. Een speciaal thermisch proces op 200°C zorgt ervoor dat MOSO Bamboo X-treme de hoogste duurzaamheidsklasse bereikt binnen de EU wetgeving. Het proces verhoogt de dichtheid – en daarmee de hardheid – van het product. Uniek bij de terrasdelen is de mes- en groefverbinding aan de kopse kanten: dit kan alleen worden gedaan bij zeer stabiele materialen en maakt het mogelijk een “oneindig” aantal planken in de lengte te verbinden. Dankzij de symmetrische vorm van het zijprofiel, is de plank te gebruiken met gladde- of met geribbelde zijde. Met de bijpassende clips kan het product snel en gemakkelijk geplaatst worden. Zoals elke hardhoutsoort zal MOSO Bamboo X-treme, bij blootstelling aan weersomstandigheden, vergrijzen, waardoor het een mooie, natuurlijke look verkrijgt.

    Neem contact op met MOSO Bamboo

    Specificatie
    • • Productcode: BO-DTHT190G

      • Onbehandeld

      • Afmetingen: 1850x137x20mm

      • Kopse kant Mes/Groef

      • Makkelijk en snel te bevestigen met MOSO clips

      • Installatie: Met clips of schroeven op onderbalken

      • Dichtheid: +/- 1150 kg/m3

      • Dimensionele stabiliteit: lengte: + 0,1 %; breedte: + 0,9% (24 uur in water 20°C)

      • Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)

      • Brandgedrag: Klasse Bfl-s1 (EN 13501-1)

      • Vlamverspreiding: Klasse A (ASTM E84)

      • Slip weerstand: USRV 37 (droog), PTV 53 (nat), USRV 91 c, droog), USRV 42 (grof geschuurd, nat) (Pendulum friction test – CEN/TS 16165 Annex C – CEN/TS 15676) / R 10, R11 (grof geschuurd) (Shod ramp test - CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130) /Class C (Barefoot ramp test – CEN/TS 16165 Annex A – DIN 51097)

      • Thermische straling: 0,81 (ASTM C1371) 1)

      • Zonne-reflectie: 0,32 (ASTM C1549) 1)

      • Zonne-reflectie index: Laag 27, Midden 30, Hoog 33 (ASTM E1980)1)

      • Elasticiteitsmodulus: 13565 N/mm2 (gemiddelde waarde - EN 408)

      • Buigsterkte: 54,4 N/mm2 (karakteristieke waarde - EN 408)

      • Natuurlijke duurzaamheid: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), stakentest / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)

      • Bestandheid tegen Blauw Schimmel: Klasse 0 (EN 152)

      • Gebruiksklasse: Klasse 4 (EN 335)

      • CO2 neutraal: LCA (Levenscyslusanalyse) rapport TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: op aanvraag beschikbaar met FSC® certificaat.

      • Bijdrage LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3, IEQ 4.4

      • Bijdrage BREEAM NL: MAT 1, MAT 5 (FSC®), MAT 7 (DT)

      • Garantie: 25 jaar

      1) Getest op MOSO® Bamboo X-treme® na 3 jaar vergrijzing.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.BO-DTHT190G
    • ProductfamilieMOSO Bamboo X-treme
    • ProductgroepBamboe Terrasplanken
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-11-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1850
    • Breedte (mm)155
    • Diepte (mm)20
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBamboe
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Dek- en vloerplaten
    • IFC-classificatieBouwelement
    • OmniClass-nummer23-13 35 23 11 15
    • OmniClass-titelWood Structural Floor Decks