Publiceer je producten
4" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

4" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

The Sapphire series by N-Spec is an architectural grade LED High Lumen Downlight feature deep cone reflectors and dimmable with Cree LEDs and Cree LED drivers for reliable performance. The 4" available with 850, 1250 and 2000 lumen in 2700K, 3000K and 4000K temperature and cULus listed. The Sapphire series are specifiable in 120V or 277V for commercial jobs of all sizes and offer dedicated EM housing back-ups for New Construction applications.
Technische specificatie
  • Unieke ref.nora-nc-431
  • ProductfamilieLighting
  • ProductgroepDownlights
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-03-14
  • Editienummer1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit