Publiceer je producten
Wood floor French oak Zenitude Tufeau, Chevron
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Tufeau, Chevron

4.3 van de 5 sterren4.3(6 reviews)
Inspired by the prestigious wood floors of yesteryear, the Chevron is a high-end wood floor that has recently resurfaced. Its herringbone pattern, widely advocated in the worlds of fashion and decoration, offers a meticulous result with an effect of grandeur. A Panaget wood floor with a traditional pattern, for you to discover right away!
Specificatie
    • French oak Zenitude Tufeau, Chevron 90 - Core plywood
      Item number: 1019720
      Length: 500 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische specificatie
  • Unieke ref.oak-zenitude-tufeau-chevron
  • ProductfamilieChevron
  • ProductgroepDaylight Whites
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2021-09-07
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)14
  • Breedte (mm)90
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)7.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
  • IFC-classificatieFloor

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië