Publiceer je producten
PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF1296
Panduit

PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF1296

The Panduit® Patchrunner® Vertical Cable Manager combines high-density capability and versatility, freeing up valuable floor space, lowering overall costs, and setting the standard for the entire cable management industry. Single-sided, Steel, 52RU, Black, 1pc + 4 PRSP7 slack spools.

    Specificatie
    • Specifications
      Product Type - Single Sided Manager
      Body Material - Steel
      Orientation - Vertical
      Finger Material - ABS
      Overall Width (In.) - 12
      Overall Width (mm) - 305
      Overall Height (In.) - 95.5
      Overall Height (mm) - 2426
      Number of Rack Units - 52
      Overall Depth (In.) - 9.7
      Overall Depth (mm) - 246
      Maximum Operating Temperature (°C) - NA
      Maximum Operating Temperature (°F) - NA
      Minimum Operating Temperature (°C) - NA
      Minimum Operating Temperature (°F) - NA
      Sub Brand - PatchRunner
      Color - Black
      Includes - Manager and hardware kit (door available separately)
      Number of Rack Spaces - 52
      Material - Steel
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Patchrunner-Single-Sided-Manager-PRVF1296
    • ProductfamilieElectronics
    • ProductgroepCommunication and Data Processing Equipment
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2011-02-07
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Communicatie
    • UNSPSC-naamData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC-code4322
    • Uniclass 2015-codePr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCommunications Distribution
    • OmniClass-nummer23-19 15 00
    • OmniClass-titelCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II-codeD50
    • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit