Publiceer je producten
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL

    ELIA FL

    Schijnwerper in versies met gemiddeld en hoog vermogen voor binnen en buiten, voor toepassingen in industrie, sport en grote oppervlakken, zoals gevels, magazijnen, parkeergarages en sportvelden.
    Specificatie
    • - Dankzij de zwart gepoedercoate behuizing van gegoten aluminium en het glas aan de voorkant is het product robuust, duurzaam (IP66 en IK08) en bestand tegen exterme omstandigheden (zoals omgevingstemperaturen van -30°C tot + 50°C) - Verkrijgbaar in 4 verschillende maten en vermogens (50W, 100W, 150W en 200W) en biedt grote flexibiliteit dankzij de vele mogelijke combinaties: 3 kleurtemperaturen (3000K, 4000K en 5700K) met CRI≥80; 2 geïntegreerde driveropties (On/Off en DALI); en 2 optieken (60° en asymmetrisch) - Het armatuur kan aan het plafond, de muur of de grond worden gemonteerd via de verstelbare stalen beugel geïntegreerd met goniometer, of worden geïnstalleerd op een paaltop, voor masten met een diameter tot 61 mm, via een speciale accessoire (apart te bestellen) - De hieronder vermelde artikelnummers met een MOQ vereisen een minimale bestelhoeveelheid. Neem contact op met onze verkoopmedewerkers voor informatie over beschikbaarheid, levertijden en volumevereisten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.elia-fl
    • ProductfamilieProfessional
    • ProductgroepProfessional floodlight
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-02-27
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • ETIM-codeEC001744
    • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
    • Uniclass 2015-codeEF_70_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlood Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 19
    • OmniClass-titelFloodlight Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië