Publiceer je producten
ELIA HL

ELIA HL

High bay ontworpen voor industriële en logistieke binnentoepassingen waar efficiëntie, hoge lumenoutput, precisie en hoge bestendigheid nodig zijn.
Specificatie
  • - Beschikbaar in 3 vermogens (12W, 150W en 200W) met een standaard kleurtemperatuur van 4000K en CRI80, de serie heeft een grote flexibiliteit door de vele combinaties: 3 optieken (60°, 90° en 120° polycarbonaat lenzen) en On/Off of DALI driver - Dankzij de zwart gepoedercoate aluminium behuizing met ingebouwd koellichaam is het sterk, duurzaam (IP65 en IK08) en bestand tegen extreme omstandigheden (zoals omgevingstemperaturen van -30°C to +50°C) - Het armatuur is door middel van de geïntegreerde haak geschikt voor pendelmontage - De hieronder vermelde artikelnummers met een MOQ vereisen een minimale bestelhoeveelheid. Neem contact op met onze verkoopmedewerkers voor informatie over beschikbaarheid, levertijden en volumevereisten
Technische specificatie
  • Unieke ref.elia-hl
  • ProductfamilieIndustrial
  • ProductgroepHigh bay and low bay
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-02-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)186
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)360
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001716
  • ETIM-naamHigh bay luminaire
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië