Publiceer je producten
GUELL 4 A/W

GUELL 4 A/W

LED schijnwerper voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak - Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas - Reflectoren bijzonder hoogrenderend, van aluminium 99,99% zuiver, gepolijst, geoxideerd en zonder iridescentie - Pakking in slijtvast siliconen - Box voor elektrische aansluiting van zwart technopolymeer - Scheurbestendige kabelklem voor kabels Ø 7 - Ø 17 mm - De versies met optiek A50/W zijn gemaakt met LED modules en reflectoren die speciaal zijn ontwikkeld voor omgevingen waar een lichtverdeling met een zeer grote asymmetrie nodig is. - Externe schroeven van roestvrij staal - Klem van aluminium met stalen veer, kan niet los raken - Beugel van staal gelakt met polyesterpoeder na voorafgaande thermische verzinking - Kabelvak van plaatstaal gelakt met polyesterpoeder na voorafgaande kataforese - Versies met LED van 3000 K en 5000 K zijn leverbaar op verzoek - Voor de versies met A50/W optiek is er, op aanvraag, een DALI dimbare versie met externe voeding, tot maximaal 50 meter, leverbaar - Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 10 kV - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.guell-4-aw
  • ProductfamilieProfessional
  • ProductgroepProfessional floodlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-08-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)330
  • Breedte (mm)570
  • Diepte (mm)630
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlood Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-titelFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië