Publiceer je producten
LASER+ 30 A/I

LASER+ 30 A/I

Krachtige LED-schijnwerper voor binnen- en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Afscherming met geïntegreerde optische groep van transparant Uv- en warmte bestendig technopolymeer - Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave - Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit - Hoogrendement koellichaam in spuitgietaluminium - Box voor vloeraansluiting van spuitgietaluminium met polyester poedercoating na chemische conversiebehandeling van het oppervlak - Elektrische buitenaansluiting door middel van een snelconnector IP66, die de elektrische aansluiting op het voedingspunt mogelijk maakt zonder het armatuur te openen, gemaakt van polyamide PA66; 7-polig voor kabels Ø 13 - Ø 18 mm (LASER+ 30), of 5-polig voor kabels Ø13 - Ø18 mm (LASER+ 20) - Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules - Schroeven van roestvrij staal - Gegoten aluminium beugel welke na een chemische behandeling wordt gepoedercoat - Beugel van staal gelakt met polyesterpoeder na voorafgaande thermische verzinking (LASER+ 10) - Het vermogen van de LASER+ is inclusief het vermogen van de driver - Compleet met goniometer met schaalverdeling voor de afstelling van de richting - In LASER+ 30 en LASER+ 20 zijn de optiekgroepen ± 20° oriënteerbaar (bij LASER+ 30 zowel de bovenste als de onderste, bij LASER+ 20 alleen de onderste); hierdoor is de lichtverdeling naar gelang van het systeem te optimaliseren - Om de LASER+ te voeden alleen de drivers gebruiken die als accessoire geleverd worden - Dimbare DALI en DMX-RDM voedingsgroepen, IP66 verkrijgbaar. De maximale kabellengte voor de elektrische aansluiting tussen deze en de corresponderende schijnwerpers moet maximaal 100 meter zijn - Zorg dat de schijnwerpers overeenkomen met de respectieve driverboxen en let daarbij op de modellen en het aantal verbindingskanalen: 2 kanalen (2CH) en 3 kanalen (3CH) - Alle voedingen zijn tegen netoverspanning tot 10 kV (CM en DM) beveiligd - De versies LASER+ 10 zijn compleet met voedingsgroep aan de binnenzijde van een bedradingsvak van gelakt plaatstaal. De elektrische aansluiting geschiedt via een speciale polyamide doos met scheurvaste kabelwartel M25x1.5 voor kabels Ø 9 - Ø 16 mm - Afhankelijk van het model worden de LASER+ 10 versies standaard geleverd met DALI-dimbare drivers of met DMX-RDM drivers en dimsysteem - De versies LASER+ 10 zijn voorzien van een extra bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 10 kV (DM) - Vervangbare LED-modules (toekomstbestendig). Vervanging dient door gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd - Neem contact op met de afdeling verkoop voor andere kleurtemperaturen en CRI - Voor UP LIGHT-installatie raadpleeg de afdeling verkoop - Design by GIORGIO LODI
Technische specificatie
  • Unieke ref.laser-plus-30-ai
  • ProductfamilieProfessional
  • ProductgroepProfessional floodlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)440
  • Breedte (mm)796
  • Diepte (mm)710
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Athletic Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-titelFloodlight Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië