Publiceer je producten
MIMIK 10 POST 1000 HU

MIMIK 10 POST 1000 HU

Bollard.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Afscherming van gehard glas met zeefdruk markering - Reflector van gesatineerd zeer zuiver aluminium (Al 99.98) - Pakking in slijtvast siliconen - Armatuur inclusief driver - Schroeven van roestvrij staal - Mast van gelakt geëxtrudeerd aluminium ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Externe elektrische aansluiting met een waterdichte connector (QUICK), compleet met kabel - Bodemplaat meegeleverd - Vloermontagevoeten dienen bij de 1000HU modellen separaat besteld te worden - Geschikt voor toepassing op plaatsen waar de armaturen moeten voldoen aan de normen van lichtvervuiling - Te openen en te onderhouden armatuur (Toekomstbestendig) - DALI driver. Neem contact op met afdeling verkoop
Technische specificatie
  • Unieke ref.mimik-10-post-1000-hu
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepGarden post
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1003
  • Breedte (mm)130
  • Diepte (mm)130
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Vloermontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000301
  • ETIM-naamLuminaire bollard
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWalkway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 15
  • OmniClass-titelLighting Posts

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië