Publiceer je producten
SMART [3]E 800 TRANSPARENT

SMART [3]E 800 TRANSPARENT

Waterdicht armatuur IP66/69 voor industriële toepassingen. Ideaal voor productieruimtes, magazijnen en logistieke gebieden.
Specificatie
  • - IK08-behuizing in zelfdovend polycarbonaatkleurig RAL7035, voor industriële toepassingen en ideaal voor productieruimtes, magazijnen, logistieke ruimtes en kan fluorescentie- en lowbay-armaturen tot 6.500 lm vervangen - Beschikbaar in 2 afmetingen (800 en 1200 mm) - Beschikbaar in 4000K en 5700K en CRI≥80 - Verkrijgbaar in vermogens van 34 W tot 52 W en lumenoutput van 3.700 lm tot 6.300 lm - Mid Power waterdicht armatuur met doorvoerbedrading - Uitgerust met geïntegreerde On/Off driver - De versie met doorvoerbedrading is voorzien van mechanische en elektrische koppelingen als accessoires (apart te bestellen), en kan tot 25 armaturen per lijn bevatten - Verkrijgbaar in 2 verschillende optische oplossingen met transparant of opalen afscherming in zelfdovend UV-gestabiliseerd polycarbonaat - Het armatuur is geschikt voor plafond- en wandmontage. Als accessoire is er een beugel beschikbaar die 30° of 45° verticaal kantelbaar is - Beschikbaar met noodunit, geschikt voor de versies met doorvoerbedrading (separaat te bestellen)
Technische specificatie
  • Unieke ref.smart-3e-800-transparent
  • ProductfamilieIndustrial
  • ProductgroepWaterproof
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-02-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)90
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)110
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolycarbonaat
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000109
  • ETIM-naamBatten luminaire
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië