Publiceer je producten
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]

    SMART [4]

    Armatuur geschikt voor binnenverlichting van industrie en sportfaciliteiten.
    Specificatie
    • - De behuizing is van “halogeenvrij” nylon met grijze glasvezel (RAL7035) met ventilatie- en anticondensatie apparaat, koellichaam van EN AB 44300 aluminiumlegering - Beschikbaar in 3 maten: (1M, 2M en 4M), afhankelijk van versie - Beschikbaar in 4000 K en 5700 K, met CRI ≥80 (afhankelijk van de versie) - ATEX: De elektrische aansluiting vindt plaats via een 3x1,5 mm² H07RN-F-kabel met anticondensatie apparaat die het product verlaat via een PG13.5 ATEX-gecertificeerde metalen kabelwartel; De industriële reflector is gecertificeerd ATEX II 3 G Ex nR IIC T6 Gc - II 3 D Ex tc IIIC T65°C Dc - HACCP: serie binnenarmaturen geschikt voor verlichting in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Ideaal voor het verlichten van productieruimtes, magazijnen en logistieke gebieden. Uitgevoerd met een dubbel optisch systeem met een metalen reflector met ARRAY optiek en een metalen reflector met PMMA lenzen gestabiliseerd op UV, hoog rendement en PMMA afscherming - HT: “Ta” bedrijfstemperatuurbereik tussen -30°C en +60°C - UL: De elektrische aansluiting vindt plaats via een scheurbestendige kabel van 3x16 AWG die uit het product komt via een PG13.5 plastic kabelwartel die UL-gecertificeerd is; Industriële reflector is UL-gecertificeerd (UL 1598 - CSA C22.2 nr. 250.0-18) - Beschikbaar in de versies On/Off en DALI (afhankelijk van versie) - Voorzien van een dubbel optisch systeem dat bestaat uit een gemetalliseerde reflector met ARRAY-optiek en een gemetalliseerde reflector met zeer efficiënte UV-gestabiliseerde PMMA-lenzen, die een grote verscheidenheid aan 30°, 60°, 90°, asymmetrische en elliptische lichtverdelingen mogelijk maken - Toepasbaar als pendel- en wandarmatuur en als schijnwerper
    Technische specificatie
    • Unieke ref.smart-4
    • ProductfamilieIndustrial
    • ProductgroepHigh bay and low bay
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-02-27
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • ETIM-codeEC001716
    • ETIM-naamHigh bay luminaire
    • Uniclass 2015-codeEF_70_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
    • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië