Publiceer je producten
SMART [PRO] 2.0 2M SYMMETRIC

SMART [PRO] 2.0 2M SYMMETRIC

Schijnwerper voor buiten en binnen, geschikt voor het verlichten van sportfaciliteiten.
Specificatie
  • - Behuizing van gegoten aluminium EN AB 46100, met geïntegreerd passief koellichaam, met gepoedercoat polyester met drievoudige behandeling - Verkrijgbaar met negen verschillende optieken, in drie kleurtemperaturen (3000K, 4000K en 5700K) en twee verschillende CRI (≥70 en ≥80) - Metalen printplaat met CSP LED - Driver geïntegreerd in 1-10V of DALI versies - Beschermd tegen piekspanningen tot 5kV (RCCB modus) en 10kV (normale modus) en omgevingstemperaturen van -20°C to + 45°C, IP66 en IK08 - Klasse I of II - Elektrische aansluiting via IP68 connector voor 1.5mm2 kabels - Reflector van gemetalliseerd PC HT of geanodiseerd en gepolijst aluminium - Gehard 4mm dik glas, EPDM pakking en A2 RVS schroeven - Kunststof ontluchting en anticondensatie apparaat - Het kan gemonteerd worden aan de wand, plafond en op de grond dankzij de verstelbare gepoedercoate en gagalvaniseerde stalen beugel inclusief goniometer, geleverd als kit
Technische specificatie
  • Unieke ref.smart-pro-20-2m-symmetric
  • ProductfamilieProfessional
  • ProductgroepProfessional floodlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-02-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)208
  • Breedte (mm)495
  • Diepte (mm)439
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlood Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-titelFloodlight Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië