Publiceer je producten
SPATIUM PRO 3M

SPATIUM PRO 3M

High-power schijnwerper voor buiten geschikt voor het verlichten van grote gebieden zoals: parkeergarages, havens, grote industriële gebieden en luchthavens.
Specificatie
  • - De modules zijn uit elkaar geplaatst om een ​​betere warmteafvoer mogelijk te maken en de efficiëntie en levensduur van het systeem te vergroten - De schijnwerper heeft een grafietgrijze afwerking met driewaardige behandeling voor maximale weerstand tegen oxidatie en is uitgerust met een geïntegreerd "zelfreinigend" thermisch dissipatiesysteem - De schijnwerper is verkrijgbaar in kleurtemperaturen 3000K, 4000K of 5700K en CRI≥70 (SDCM 5), CRI≥80 (SDCM 3) - De serie bevat ook 4 soorten optieken: 40° rond, een symmetrische/elliptische optiek en 2 asymmetrische optieken - Het systeem omvat een externe voedingsbox die op de beugel wordt bevestigd of op afstand wordt bediend in de DALI-versie - De voeding is bedoeld voor enkelfase nul-aansluiting en is beschermd tegen piekspanningen tot 6 kV in de differentiële modus en 10 kV in de gewone modus - Het T.I.R.Ex optische systeem, ontwikkeld door GEWISS, met zeer transparante PMMA HT-lenzen, maakt totale controle over de lichtbundel mogelijk, waardoor enorme flexibiliteit op ontwerpgebied mogelijk is, met hoge kwalitatieve en kwantitatieve prestaties - Het bestaat uit drie modules, elk met een ontluchtings- en anticondensklep - Het aluminium rotatiesysteem tussen de beugel en de optische modules is afgeknot-conisch met een geïntegreerde goniometer voor eenvoudige controle van de oriëntatie en bevestiging door middel van een stelschroef, die de stabiliteit van iedere individuele module in de loop van de tijd garandeert
Technische specificatie
  • Unieke ref.spatium-pro-3m
  • ProductfamilieProfessional
  • ProductgroepProfessional floodlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-02-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)631
  • Breedte (mm)772
  • Diepte (mm)750
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlood Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-titelFloodlight Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië