Publiceer je producten
SPIDER+ 10 KIT S/EW

SPIDER+ 10 KIT S/EW

LED schijnwerper voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van gelakt spuitgietaluminium, kleine afmetingen - Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt - Scheurbestendige kabelklem M16x1.5 voor kabels Ø 5 - Ø 10 mm - LED module voor netspanning 220-240V 50/60Hz beschermd tegen overbelasting tot 500 V - Externe schroeven van roestvrij staal - Gelakte aluminium beugel - Compleet met 1 meter kabel H05RN-F 3G1 mm² - De SPIDER+ 10 KIT versies zijn voorzien van een technopolymeren grondpen en 3 meter H05RN-F 3G1 mm² kabel - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.spider-plus-10-kit-sew
  • ProductfamilieProfessional
  • ProductgroepProfessional floodlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-08-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)26
  • Breedte (mm)66
  • Diepte (mm)130
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlood Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-titelFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië