Publiceer je producten
SQUARE PRO 96/3 A/M

SQUARE PRO 96/3 A/M

LED schijnwerper voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227 - Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave - Pakking in slijtvast siliconen - Ingebouwde elektrische aansluitingsdoos met aluminium deksel - Scheurbestendige kabelklem M25x1.5 voor kabels Ø 9 - Ø 16 mm - Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules - Raadpleeg de fabriek voor andere kleurtemperaturen en kleurweergave-index - Externe schroeven van roestvrij staal - Beugel van staal gelakt met polyesterpoeder na voorafgaande thermische verzinking - Compleet met goniometer met schaalverdeling voor de afstelling van de richting - Het vermogen van de SQUARE PRO is inclusief het vermogen van de driver - De versies SQUARE PRO 4CH zijn niet compatibel met beschermingsglas - Om de SQUARE PRO te voeden alleen de drivers gebruiken die als accessoire geleverd worden - De schijnwerpers moeten correct aan de passende aansluitingsdozen gekoppeld worden (BOX of plaat). Opletten op het aantal kanalen: 2 kanalen (2CH), 3 kanalen (3CH) of 4 kanalen (4CH) - ON-OFF, dimbare 1-10V, DALI-voedingseenheden in BOX waterdichte IP66 of op IP20 metalen platen voor inbouw in waterdichte elektrische panelen zijn beschikbaar. De elektrische verbinding tussen hen en de bijbehorende schijnwerpers moet worden gemaakt met een maximale kabellengte van 50 meter - Alle voedingsgroepen zijn voorzien van een extra bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 10 kV (CM en DM). - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.square-pro-96-3-am
  • ProductfamilieProfessional
  • ProductgroepProfessional floodlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)97
  • Breedte (mm)560
  • Diepte (mm)985
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Athletic Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-titelFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië