Publiceer je producten
STADIUM PRO 1M RM ASYMMETRIC

STADIUM PRO 1M RM ASYMMETRIC

High-power schijnwerper, voorzien van een LES (Light Emitted Surface) met hoge emissie, geschikt voor het verlichten van kleine en middelgrote sportfaciliteiten.
Specificatie
  • - De schijnwerper heeft een grafietgrijze afwerking met driewaardige behandeling voor maximale weerstand tegen oxidatie en is uitgerust met een geïntegreerd "zelfreinigend" thermisch dissipatiesysteem - De schijnwerper is verkrijgbaar in kleurtemperaturen 4000K of 5700K en CRI≥70, CRI≥80 of CRI≥90 (TLCI≥80) - De serie bevat ook 6 soorten circulaire optieken: van 8° tot 40°, 1 symmetrische/elliptische optiek en 2 asymmetrische optieken - De driver van de DALI of DMX-RDM versies, kan worden verplaatst om de warmteafvoer te optimaliseren - De schijnwerper heeft een externe voedingsbox die bevestigd is aan de achterkant van het koellichaam - Beschermd tegen piekspanningen tot 6kV in differentiële modus en 10kV in normale modus - Het T.I.R.Ex optische systeem, ontwikkeld door GEWISS, met zeer transparante PMMA HT-lenzen, maakt totale controle over de lichtbundel mogelijk, waardoor enorme flexibiliteit op ontwerpgebied mogelijk is, met hoge kwalitatieve en kwantitatieve prestaties - Met een ontluchtings- en anticondensklep, beschermd tegen onbedoelde impact - Het richtsysteem wordt gegarandeerd door een goniometer die in de beugel is geïntegreerd en die de richtfasen tijdens de installatie vergemakkelijkt
Technische specificatie
  • Unieke ref.stadium-pro-1m-rm-asymmetric
  • ProductfamilieProfessional
  • ProductgroepProfessional floodlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-02-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)167
  • Breedte (mm)684
  • Diepte (mm)302
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Athletic Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-titelFloodlight Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië